Prodotti | 31 risultati (53 articoli)
Supporto universale barra con circuito neutro
Supporto isolato universale trifase
Supporto isolante a quattro poli BS-250A
Supporto isolante quadripolare per la personalizzazione dei distributori di potenza quadripolare per un sistema di distribuzione dell’energia elettrica.
Supporto barra piatta FBS
Supporto specifico per barre filettate.
Supporto compatto rinforzato barra con circuito neutro
Il design compatto del supporto della barra è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4").
Staffa CABS M
Staffa universale per il fissaggio dei CABS.
Modulo per isolamento supporto barra regolabile in ABS
Moduli da utilizzare con moduli dell’isolatore del supporto barra collettrice regolabile (ABS).
Supporto universale barra collettrice, Alta portata di corrente
Kit di supporto a barra con alata densità, regolabile.
Supporto isolante a quattro poli BS-400A
Supporto isolante quadripolare per la personalizzazione dei distributori di potenza quadripolare per un sistema di distribuzione dell’energia elettrica.
Supporto barra piatta FBSS
Supporto compatto per barra piatta quadripolare. Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione. Corrente di applicazione tipica nominale: 400 A. Larghezza della barra: 32 mm. Spessore della barra: 5 mm.
Kit modulo CABS
Il kit per modulo consente la creazione di supporti per barra su misura con flessibilità per selezionare la distanza tra fasi e supporti, trifase.