Prodotti | 31 risultati (53 articoli)
Profilo per supporto barra regolabile in ABS
Profilo da utilizzare con moduli dell’isolatore del supporto per barra collettrice regolabile (ABS).
Supporto universale barra collettrice
Kit di supporto per barra collettrice regolabile Per sistema 3P/3P+N Spessore della barra: 5/10 mm. Da una a quattro barre per fase. Larghezza della barra: da 30 a 200 mm.
Kit supporto barra CABS
Kit del modulo per tutti i tipi di barre.
Kit per supporto barre piatte regolabili
Il kit di supporto della barra regolabile piatta consente di costruire supporti su misura per la barra piatta regolabile.
Supporto compatto barra con circuito neutro
Il design compatto del supporto della barra è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4").
Supporto isolante a quattro poli BS-125A
Guida di supporto barre piatte regolabili
Il profilato di supporto della barra regolabile piatta consente agli utenti di costruire supporti su misura per la barra piatta regolabile.
Profilo in alluminio CABS-APP
Il profilo di alluminio consente la creazione di supporti per barra su misura con flessibilità per selezionare la distanza tra fasi e supporti.
Staffa CABS E
Kit staffa per kit di supporto per barra CABS, installazione veloce e facile su profilo di alluminio e struttura perimetrale.
Profilo forato per supporto barra regolabile in ABS
Profilo da utilizzare con moduli dell’isolatore del supporto per barra collettrice regolabile (ABS).