BJ Round Braid with Crimped Lugs
Treccia tonda BJ con capicorda crimpati
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera
- Permette curvature molto vicine all’area di contatto
- Conforme a RoHS
Specifiche
Materiale | Rame |
Finitura | Rivestito in stagno |
Temperatura di funzionamento | 105 °C Max |
Temperatura di funzionamento | 221 °F Max |
Opuscolo
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.