BD Two Pole Distribution Block, 80/100 A
Ripartitore di potenza bipolare BD, 80/100 A
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Modelli 3D
Related Products
Caratteristiche
- Lo spazio minimo per la potenza massima
- La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti
- Schermo isolante tra ogni fila
- Connessioni facili e sicure
- Cablaggio con o senza terminale
- Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti
- Conforme a RoHS
- Conforme a EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e una classificazione HL2 per il capitolo R22
- Non contiene alogeni
Specifiche
Linee guida di progettazione per ripartitori di potenza, Blocchi di potenza e terminali di potenza | ||||||||||
Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C | ||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Coefficiente di declassamento (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
*ambiente intorno ai blocchi terminali all’interno della recinzione |
Opuscolo
Catalogo
Volantino
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
CE, ERIFLEX BD
Inglese
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
Inglese
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX BD
Inglese
EN 60947-7-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.