BC Ribbed Steel Busbar Clamp
Morsetto per barre scanalate in acciaio BC
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Connette due barre in rame tra di loro oppure nVent ERIFLEX Flexibar a una barra in rame
- Due piastre scanalate complete di viti
- Permette un contatto elettrico eccellente
- Installazione facile e veloce
- Ideale per modifiche in loco
- Conforme a RoHS
Specifiche
Capacità di serraggio | 0,79 |
Capacità di serraggio | 20 mm |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
UR QEUY2.E125470
Inglese
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.