ABS Adjustable Busbar Support Profile
Profilo per supporto barra regolabile in ABS
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Da utilizzare con i Moduli per isolamento supporto barra collettrice regolabile in ABS
- Segnare i fori sul campo per avere distanze personalizzate tra le fasi
- Migliora la resistenza alla piegatura interbloccando o bloccando due profili
- Fissa i profili insieme oppure fissa il profilo alla struttura del pannello utilizzando il Rinforzo del profilo per supporto barra collettrice regolabile in ABS
- Conforme a RoHS
Specifiche
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglese
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglese
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
Inglese
EN 61439-1
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.