Conduttori flessibili, blocchi di potenza e terminali, trecce per messa a terra e altre soluzioni di distribuzione a basso voltaggio per l’energia solare, eolica e a idrogeno.
Eolico, solare, idrogeno e altri tipi di infrastrutture energetiche alternative richiedono connessioni affidabili del sistema elettrico per garantire operazioni sicure ed efficienti.
Le soluzioni di distribuzione dell'energia elettrica a basso voltaggio di nVent ERIFLEX infondono nei produttori di energia rinnovabile la fiducia in una forte connessione elettrica tra cavi e componenti in turbine eoliche, apparecchiature di conversione solare, stazioni di elettrolisi dell'idrogeno e altri luoghi in cui le prestazioni delle apparecchiature e delle infrastrutture sono fondamentali.
Compresi conduttori flessibili, blocchi di potenza e distribuzione, isolatori, trecce di messa a terra e passacavi, offriamo una serie di modi per costruire impianti elettrici adeguati che dureranno per tutta la vita della vostra installazione di energia rinnovabile. I nostri prodotti sono noti per qualità e consistenza che durano decenni, anche dove le condizioni sono una sfida costante.
nVent Protezione elettrica per energia solare
Scarica la brochure sull’energia solare di nVent che include messa a terra e collegamento, connessioni elettriche, protezione da sovratensione e fulmini e soluzioni di fissaggio per la generazione di energia rinnovabile.
STRUMENTO INTERATTIVO ENERGIA SOLARE
Per scoprire di più sulle soluzioni dell’energia solare di nVent, fai clic sull’immagine sottostante e poi su ciascuna area.
STRUMENTO INTERATTIVO ENERGIA EOLICA
Per scoprire di più sulle soluzioni dell’energia eolica di nVent , fai clic sull’immagine sottostante e poi su ciascuna area.
Soluzioni di connessione elettrica per infrastrutture solari
Impianto fotovoltaico (FV)
Tetto con impianto fotovoltaico (FV)
Scatola di combinazione
Inverter
Soluzioni di distribuzione di nVent ERIFLEX
Conduttori flessibili
In applicazioni come le scatole degli inverter solari, la barra flessibile di rame è un'efficace alternativa a cavi e capicorda, aiutando a migliorare la densità di potenza creando allo stesso tempo risparmi di spazio e peso. Eliminando la necessità della compressione del capocorda, Flexibar di nVent ERIFLEX riduce il numero di connessione elettriche richieste. La densità di potenza può essere estesa a livelli ancora maggiori utilizzando Flexibar su ordinazione (MTO) o trecce MTO che possono essere configurate secondo le vostre specifiche.
Blocchi di alimentazione e distribuzione
I distributori di potenza nVent ERIFLEX sono competitivi in termini di costi, sono dotati di blocchi standard a prova di dita e si agganciano facilmente alle guide DIN o si montano su pannelli con viti. Inoltre, i nostri blocchi di potenza di facile utilizzo forniscono una connessione di alta qualità tra due circuiti elettrici.
Derivazioni intrecciate isolate (IBSB)
I conduttori intrecciati realizzati con filo di rame isolato offrono una connessione elettrica estremamente flessibile nei sistemi elettrici di turbine eoliche e solari fotovoltaici (PV). Le derivazioni intrecciate isolate nVent ERIFLEX sono un'alternativa economica al cavo elettrico ed eliminano la necessità di capicorda o dispositivi di connessione intermedi. nVent IBSB Advanced è una soluzione pronta all'uso.
Profili DIN
I profili DIN consentono un rapido assemblaggio del quadro per semplificare i lavori e far risparmiare il tempo degli installatori. I nostri profili delle guide DIN presentano acciaio zincato bicromato per fornire un’alta resistenza meccanica e alla corrosione.
Molto di più per l’energia alternativa
nVent ERIFLEX offre anche opzioni per morsetti e supporti per barre, cablaggio, isolatori e altri componenti dell’impianto elettrico per applicazioni di energia rinnovabile in cui è fondamentale una distribuzione dell’energia elettrica a basso voltaggio affidabile.
Posizionati in modo univoco, i nostri prodotti forniscono connettori per impianti elettrici e componenti di distribuzione dell'energia elettrica per infrastrutture di energia solare, eolica, idroelettrica e altre energie alternative in tutto il mondo. In qualità di organizzazione globale, nVent ha esperienza con codici, standard e pratiche regionali, comprese le specifiche OEM per le installazioni solari ed eoliche.
Soddisfiamo tutte le vostre necessità con:
Soluzioni per sistemi di energia solare fotovoltaica, inclusi moduli, scatole combinatore/inverter, dispositivi di monitoraggio off-grid, batterie e regolatori di carica.
Componenti per realizzare forti collegamenti elettrici in pale di turbine eoliche, gondole e torri.
Una rete logistica globale per supportarti ovunque operi.
Soluzioni ingegneristiche personalizzate per il tuo prossimo progetto di energia rinnovabile.
Risorse rinnovabili
VOLANTINO SULL’ENERGIA SOLARE
Scoprite di più su come funzionano diversi prodotti nVent insieme nelle applicazioni solari scaricando il nostro volantino.
VOLANTINO SUI PANNELLI SOLARI NVENT
Scoprite come i prodotti nVent ERICO, ERIFLEX e HOFFMAN lavorano insieme in un pannello per applicazioni solari, energetiche e di altro tipo.