nVent ERIFLEX è la nuova generazione per il settore ferroviario
nVent ERIFLEX fornisce offerte di prodotti innovativi e personalizzati con vantaggi distinti rispetto al cavo di alimentazione tradizionale per le ferrovie moderne. Scopri come superare gli ostacoli con la selezione proprietaria di nVent ERIFLEX di soluzioni ferroviarie modernizzate.
Soluzioni per il settore ferroviario
Il cavo di alimentazione tradizionale è ingombrante, limitato in portata e flessibilità e non è adatto per spazi ristretti o limitati. La prossima generazione di sistemi di conversione dell'alimentazione a bordo richiede una soluzione migliore: non lasciare che i limiti del tradizionale cavo per cavi facciano deragliare il tuo prossimo progetto ferroviario.
LE SOLUZIONI NVENT ERIFLEX ADVANCED OFFRONO:
Flessibilità:
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced la barra flessibile è estremamente flessibile, consentendo connessioni in spazi ristretti. Flexibar Advanced può essere piegata e modellata per tutte le dimensioni, rendendola ideale per applicazioni su rotaia uniche.
Salvaspazio
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced la barra flessibile è leggera, a basso profilo ed estremamente compatta. Nello specifico, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced occupa il 25% in meno di volume e pesa il 30% in meno rispetto al cavo tradizionale.
Prestazioni superiori
I prodotti nVent ERIFLEX hanno prestazioni superiori in confronto al cavo convenzionale. Grazie alla portata di corrente più ampia, Flexibar Advanced può sostituire molteplici passaggi di cavi convenzionali.
Sicurezza e conformità
nVent ERIFLEX offre una gamma di soluzioni di Advanced Technology, che consiste in prodotti con composizioni di materiali a bassa emissione di fumi, privi di alogeni, ignifughi e in grado di funzionare ad alte temperature, di cui sono proprietà critiche per i componenti degli impianti elettrici nelle ferrovie. Sia la barra flessibile Flexibar Advanced sia il conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced sono conformi a EN-45545-2.
Prodotti in primo piano
In qualità di leader nel settore dei conduttori elettrici, nVent ERIFLEX ha lavorato per soddisfare le esigenze del mercato sviluppando una soluzione di elastomeri termoplastici (TPE) unica e più sicura. After extensive research, nVent ERIFLEX Advanced Technology is establishing a new gold standard that combines unique features: proprietà con bassa emissione di fumi, non contenenti alogeni, ignifughe (LSHFFR) e resistenti alle alte temperature senza compromettere la flessibilità della nostra gamma di conduttori elettrici.
Inoltre, i nostri supporti per barra, blocchi di potenza e isolatori offrono le stesse caratteristiche di sicurezza esclusive della tecnologia avanzata. Vedete come i nostri prodotti nVent ERIFLEX possono risolvere anche i problemi più complessi oggi.
Avete bisogno di soluzioni personalizzate?
Le soluzioni di connessione elettrica fatte su misura (MTO) di nVent ERIFLEX offrono personalizzazione scalabile e consegna rapida. Il nostro programma MTO consente ai clienti di selezionare una lunghezza, una larghezza, uno spessore e uno schema di foratura unici per ottenere una connessione senza soluzione di continuità per ogni applicazione.
Per saperne di più
Scoprite di più su nVent ERIFLEX Advanced Technology per rotaia
Guardate il nostro video per saperne di più sui vantaggi dei nostri prodotti nVent ERIFLEX Advanced Technology per il settore ferroviario, vedete le certificazioni specifiche sulle rotaie, i vantaggi delle applicazioni e molto altro, qui.
nVent soluzioni per il settore ferroviario
Le ferrovie operano in un ambiente difficile ed elettricamente impegnativo. Le soluzioni nVent aiutano le ferrovie a evitare costosi danni elettrici e interruzioni del servizio e supportano l'integrazione di componenti elettronici sensibili che alimentano la tecnologia delle rotaie di prossima generazione.
Siete pronti a iniziare con nVent ERIFLEX per il settore ferroviario?
Contattate l’assistenza tecnica per qualsiasi domanda o iniziate il vostro progetto con il nostro team di vendita qui.