Potenza e protezione ottimizzate per il futuro dei mezzi di trasporto
Le stazioni di ricarica elettrica e i mezzi di trasporto alimentati elettricamente sono una scelta più affidabile, efficiente e facile mai vista sia per i consumatori che per le aziende. Ma investire nella mobilità elettrica significa trovare prodotti e soluzioni che siano scalabili, risparmino spazio e ti rendano operativo rapidamente. La competenza nei prodotti e nella progettazione nVent ti assicura di avere un partner affidabile per ogni fase del processo quando si pianifica di supportare le applicazioni di mobilità elettrica.
Affidatevi a nVent per le esigenze di mobilità elettriche, tra cui:
- Soluzioni di prodotto standard e personalizzate
- Supporto nella progettazione e nell’installazione di prototipi
- Guida alla manutenzione post-installazione
nVent offre soluzioni per la distribuzione dell’energia elettrica a basso voltaggio e la protezione da sovratensione. Scoprite di più su tutti i prodotti e le offerte di assistenza.
Affidatevi agli esperti di nVent che vi aiuteranno a risolvere le sfide di mobilità elettriche più fondamentali o più complesse. Leggi di più sulla nostra esperienza e su come possiamo aiutarti.
nVent conduce test rigorosi per garantire che le nostre soluzioni di prodotto soddisfino gli standard di prestazione. Scarica i risultati dei nostri test per scoprire come le soluzioni nVent ERIFLEX soddisfano lo standard ISO 6469-1
Mobilità elettrica: Siete pronti?
Il Global EV Outlook 2019 dell’Agenzia internazionale per l’energia prevede che la quota di vendita globale di veicoli elettrici raggiungerà circa 135 milioni di veicoli nel 2030, con un CAGR del 30%. In Europa, la quota di vendita di veicoli elettrici raggiungerà il 26% nel 2030. Negli Stati Uniti, si prevede che la quota di vendita raggiungerà l’8% del mercato automobilistico a partire dal 2030.
L'esperienza di nVent con le specifiche e i requisiti di mobilità elettrica e accumulo di energia ci consente di risolvere le vostre sfide uniche. nVent ERIFLEX dispone di un'ampia gamma di prodotti a basso voltaggio per garantire una trasmissione e un accumulo di energia sicuri ed efficienti. In combinazione con il mix di prodotti e l'esperienza di nVent ERICO nella messa a terra, nel collegamento e nella protezione da sovratensione, potete essere certi che le vostre stazioni di ricarica per veicoli elettrici e l'infrastruttura di alimentazione sono pronte a soddisfare qualsiasi esigenza di fornitura di potenza e protezione.
Le nostre offerte
I team di ingegneri esperti nVent ERICO ed ERIFLEX possono aiutarvi ad abbinare i prodotti alle vostre esigenze di operazioni essenziali.
- Capacità di trasmissione da 63 a 6.000 A
- Tensione nominale UL/IEC 1.000 V CA/1.500 V CC
- Conformità con gli standard principali internazionali UL, IEC, CSA, EAC
- Materiale isolante di ultima generazione (non contiene alogeni, a bassa emissione di fumi, ignifugo) denominato nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Resistenza ad alte temperature fino a 115 °C
- Conformità e certificazioni internazionali: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installazione con sicurezza
Il nostro supporto non finisce dopo la scelta dei prodotti. Un’adeguata installazione vi garantisce risparmio di spazio, tempo e denaro.
Istruzione continua
Rimaniamo al passo con le tendenze, i requisiti di installazione, i codici e gli standard. Trovate il supporto di cui avete bisogno per mantenere le vostre installazioni EV e la sicurezza di adattarle velocemente.
Prodotti in primo piano
Brochure e download
Soluzioni per ottimizzare il design dell’energia elettrica e delle connessioni per messa a terra e collegamento
Soluzioni per la manipolazione e la trasformazione della barra flessibile e della barra di rame
Soluzione economica in un ingombro ridotto
Gamma completa di prodotti di alta qualità, affidabili e certificati