Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Soluzioni protettive da sovratensione

Realizziamo soluzioni sicure, affidabili e di qualità per soddisfare le tue esigenze di protezione dalla sovratensione

Anche con il migliore sistema di messa a terra e collegamento equipotenziale, gli eventi di transitorio elettrico e i disturbi possono causare la perdita di apparecchiature elettriche e aumentare i tempi di fermo. Un sistema di protezione da sovratensione coordinato è fondamentale per garantire la protezione in caso di eventi elettrici critici gravi, oltre che per prolungare la durata dell’apparecchiatura, riducendo al tempo stesso l’impatto di eventi di transitorio a bassa magnitudo.

Per entrambe le applicazioni di alimentazione e basso voltaggio degli edifici, nVent ERICO possiede prodotti e competenze per uno schema di protezione completo da sovratensione su linee di alimentazione e comunicazione causate da fulmini, impianti per edifici e altri eventi di commutazione. Il nostro coinvolgimento nel settore è precedente alla creazione dei primi standard di protezione da sovratensione a basso voltaggio IEC e UL e siamo stati membri attivi in tutti i comitati e organismi di settore principali per i dispositivi di protezione da sovratensione (SPD) in tutto il mondo, inclusi IEEE, IEC e UL.

Perché è importante la protezione dalla sovratensione coordinata


Prodotti per la protezione da sovratensione

Il fulmine è l’origine di alcuni degli eventi di transitorio di magnitudo maggiore che un’infrastruttura subirà, ma il maggior numero di eventi dannosi è causato da eventi di transitorio di commutazione dell'alimentazione. La commutazione di carichi induttivi, come motori, impianti di condizionamento, elettrodomestici e persino una fotocopiatrice da ufficio, può causare un transitorio di molte migliaia di volt.

Avere un sistema coordinato di protezione dalle sovratensioni per proteggere gli alimentatori CA, i dati e i sistemi di comunicazione è necessario per garantire la protezione affidabile delle strutture, delle operazioni industriali e commerciali e del personale in caso di disturbi elettrici.

Soluzioni


Protezione dalle sovratensioni di alimentazione

La prima fase di difesa è rappresentata dall’installazione dei dispositivi di protezione principali all’ingresso del servizio di fornitura della rete elettrica, seguita dalla protezione secondaria presso i pannelli di distribuzione secondari, quindi nelle applicazioni al punto di utilizzo, qualora necessario.

Protezione specializzata da sovratensione di alimentazione

Protezione specializzata da sovratensione di alimentazione

Per le applicazioni specializzate, la prevenzione degli eventi di transitorio elettrico è l’unico elemento della soluzione. Alcune applicazioni richiedono SPD più specializzati per ridurre il rumore, risolvere la distorsione armonica e fornire la massima protezione negli ambienti più estremi.

Protezione contro le sovratensioni di dati e segnali

I fulmini o le sovratensioni indotte possono compromettere i sistemi di comunicazione dei segnali e i dati. Dispositivi di protezione da sovratensione per segnali e dati, progettati per fornire protezione da correnti transitorie per le apparecchiature dovute a sovratensioni indotte in un design compatto.

Prodotti in primo piano


Esperti dal 1903


Da oltre un secolo, nVent ERICO è uno dei maggiori esperti in soluzioni di protezione elettrica, standard pionieristici in tutto il settore. Con operazioni in oltre 30 Paesi progettati per soluzioni localizzate in tutto il mondo, ci concentriamo sul supporto del settore attraverso:  

Conformità agli standard

Conformità agli standard

Sviluppo del prodotto

Sviluppo del prodotto

Formazione e la migliore pratica

Formazione e la migliore pratica

Assistenza e specifiche di design

Assistenza e specifiche di design

Servizi tecnici

Servizi tecnici

Assistenza tecnica

Assistenza tecnica

Visitate la pagina di servizi tecnici e design nVent ERICO

Con oltre 100 anni di esperienza nel settore, tra cui ricerca, test e produzione di prodotti, nVent ERICO adotta un approccio ingegneristico quando lavora con i clienti su applicazioni di protezione da fulmini, che spaziano dalle piccole installazioni a progetti pronti all’uso multimiliardari in qualsiasi parte del mondo. Il nostro team di specialisti di design e ingegneria è qui per aiutarvi a costruire un sistema di messa a terra elettrico affidabile e completo. 

Adottiamo un approccio alla protezione da fulmini per aiutare i clienti a individuare la soluzione giusta per le loro esigenze. Il nostro team di ingegneri qualificati offre assistenza tecnica a livello globale e molti dei nostri dipendenti nVent ERICO sono membri dei comitati per codici e standard che aiutano a definire i requisiti del settore. 

Per saperne di più


Pronti per iniziare?

Avete un progetto che richiede la protezione dalla sovratensione? 
Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni protettive da sovratensione, con la nostra competenza oppure con l’offerta di prodotti.

CONTATTACI

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink