Water/Gas Pipe Ground Clamp
Morsetto di terra per tubo dell’acqua/gas
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Bronzo al silicio ad alta resistenza
- Utilizzato per la connessione di conduttori in rame ai tubi dell’acqua in metallo, ai picchetti di terra o ai tubi flessibili del gas (CSST) con raccordi esagonali in ottone
- Conforme ai requisiti dell’edizione 2009 di NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) e NEC® (National Electric Code) per il collegamento dei sistemi di distribuzione del gas con tubature in acciaio inossidabile corrugato (CSST) ai conduttori di messa a terra del sistema elettrico dell’edificio
- Versione SH per le applicazioni all’aperto
Specifiche
Per uso all’aperto | No |
Materiale | Bronzo al silicio |
Opuscolo
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 N. 0, CSA C22.2 N. 41
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l’utente a sostanze chimiche, incluso il piombo, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.