Universal Transient Barrier, Single Pair
barriera correnti transitorie universale, Singola coppia
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- La barriera universale contro le correnti transitorie dal design compatto fornisce protezione per i circuiti e i trasduttori a bassa tensione
- Il design con presa e base separate consente la sostituzione del modulo a caldo
- La protezione multifase ed efficace contro le sovratensioni assicura che alle apparecchiature sensibili giungano le sovratensioni residue più basse
- Protezione con modalità comune e differenziale contro entrambe le possibili condizioni di sovratensione
- Il valore di sovratensione a 20 kA 8/20 μs è ideale per i cablaggi esposti
- Consente la protezione di 25 segnali analogici o di 50 segnali digitali per piede lineare (0,3 m) dello spazio dei profilati DIN
Specifiche
Opuscolo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Manuale tecnico
Foglio di garanzia
Certificazioni
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 97B
CE, ERICO UTB
Inglese
EN IEC 61643-21
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.