La linea nVent ERICO di protettori del pannello selettivo delle correnti transitorie è progettata per le applicazioni di protezione critiche. Questa linea è appositamente concepita per le applicazioni di protezione delle apparecchiature, dei pannelli e dei motori e per offrire lunga durata, anche nelle condizioni di sovratensioni più avverse.¶
Caratteristiche
- Le funzioni di sicurezza integrate includono la tecnologia TD, la protezione termica e i fusibili della cartuccia per la corrente di corto circuito
- Il design compatto del rivestimento NEMA®-4 è adatto per il montaggio a filo o per l’installazione in un ambiente di piccole dimensioni
- Disponibile in diverse tensioni operative è adatto per la maggior parte dei comuni sistemi di distribuzione della corrente
- Certificati CE, UL® 1449 edizione 4
Filtro applicato: 1
Prodotti | 4 risultati (6 articoli)
Protettore pannello TDX compatto, 50 kA
Protettore da sovratensione con pannello compatto, 50 kA.
Protettore pannello TDX compatto, 100 kA
Le funzioni integrate includono la tecnologia TD, la protezione termica e i fusibili per la corrente di corto circuito.
Protettore pannello TDX modulare, 100 kA
La tecnologia TD con estinzione di corrente assicura una maggiore vita di esercizio.
Protettore pannello TDX modulare, 200 kA
La tecnologia TD con estinzione di corrente assicura una maggiore vita di esercizio.