Surge Reduction Filter N-Series, Single Phase
Filtro di riduzione sovratensioni serie N, Fase singola
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Protezione ad alte prestazioni con tecnologie dello spinterometro e TD integrate
- Valore nominale della sovratensione elevato ideale per le applicazioni critiche esposte di ingresso al servizio
- Riduce le tensioni passanti e la velocità di salita della tensione (dv/dt) fornendo una protezione ottimale per le apparecchiature elettroniche
- Affidabilità estrema e design semplificato con connessione diretta dall’ingresso all’uscita
- Indicazione completa dello stato del pannello anteriore e LED di diagnostica interna
Specifiche
Capacità di carico AS1768 | ||
Codice articolo | SRF163N | SRF1125N |
Tensione continua massima di esercizio | 310 VCA | |
Sovracorrente massima, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
Sovracorrente massima, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
Livello di protezione tensione, L-N | 150 V a 3 kA 8/20 μs 200 V a 20 kA 8/20 μs | 250 V a 3 kA 8/20 μs 350 V a 20 kA 8/20 μs |
Capacità IEC 61643-11 | ||
Codice articolo | SRF163N | SRF1125N |
Tensione continua massima di esercizio (Uc) | 255 VCA | |
Sovratensione temporanea, L-N | 442 VCA 2 ore | |
Sovratensione temporanea, N-PE | 1200 VCA 200 ms | |
Corrente impulsiva (Iimp) | 10 kA 10/350 μs | |
Livello di protezione tensione (su), L-N a Iimp | 450 V | |
Corrente di scarica nominale (In) | 20 kA 8/20 μs | |
Livello di protezione tensione (su), L-N a In | 450 V | 500 V |
Calo di tensione | 0,1% Max |
Opuscolo
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
CE, ERICO SRF Series
Inglese
EN 61643-11
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.