Solar Bonding Lug
Capocorda di collegamento solare
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Consente di collegare i telai e le strutture di montaggio dei sistemi fotovoltaici a luce solare in base ai requisiti NEC®
- La lega di rame è resistente alla corrosione e galvanicamente compatibile con i conduttori per la messa a terra in rame e i telai dei moduli fotovoltaici in alluminio
- La funzione di posa in opera consente il posizionamento semplice su diversi telai
Specifiche
Opuscolo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL QIMS.E349133
Inglese
UL 2703
UL QIMS.E349133
UL 2703
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l’utente a sostanze chimiche, incluso il piombo, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.