SBHM Hollow Core Metal Tipped Rail Drill Bit
Punta di foratura per rotaie con centro cavo e punta metallica SBHM
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
- Progettato per applicazioni di foratura ad alta velocità
- Sopporta circa 50 utilizzi
- Le punte di perforazione possono essere rimesse a terra circa cinque volte
- Codolo Weldon da 3/4” (19 mm)
- Utilizzabile su tutti i tipi di rotaie
- L’adattatore opzionale ADAPSBHM (716172) estende la lunghezza della punta di foratura
Specifiche
Materiale | Acciaio ad alta velocità |
Finitura | Rivestimento di TIALN |
Opuscolo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.