Rebar Grounding Clamp, Heavy Duty
Morsetto per la messa a terra del tondino spiralato, Per applicazioni pesanti
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Fornisce due punti di connessione agli elettrodi incassati nel calcestruzzo (tondino spiralato) per i paesi in cui sia richiesto dall’autorità competente
- Soddisfa i requisiti dello standard 2005 NEC® per i collegamenti ai tondini spiralati nel sistema di messa a terra
- Adatto per applicazioni a sotterramento diretto
- Ha una struttura in lega di bronzo ad alta resistenza
- Installazione facile
Specifiche
Materiale | Bronzo |
Opuscolo
Catalogo
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l’utente a sostanze chimiche, incluso il piombo, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.