Strumento di taglio per giunto isolato per rotaie
I giunti isolati per rotaie (IRJ) costituiscono una parte importante di un sistema di controllo di segnalazione ferroviaria. L'avaria di un IRJ rappresenta un problema di sicurezza significativo. In vista di ciò, i proprietari di infrastrutture ferroviarie prestano la massima attenzione a mantenere gli IRJ in buone condizioni. Lo scorrimento/la fatica del metallo dei funghi è una delle modalità di avaria che possono verificarsi. L’effetto di questo scorrimento del metallo è un contatto tra le due rotaie, il che porta a un guasto grave dell’isolamento elettrico.
Per effettuare una manutenzione efficiente e sicura dei giunti isolati per rotaie affinché funzionino come richiesto, si raccomanda l'utilizzo di uno strumento di taglio per giunto isolato per rotaie per rimuovere efficacemente tutto lo scorrimento metallico.
Caratteristiche
- Costruzione robusta
- Azionabile agevolmente da un solo operatore, semplice e sicuro
- Consente la sostituzione rapida e veloce della broccia
- "Manual Operation: 15/16"" 6-point socket with a ratcheting hand tool (included)"
- "Powered Operation: 15/16"" 6-point socket with drill machine attachment (included) and an 18V/20V cordless drill machine (not included)"
- La broccia cava mantiene la distanza corretta dello spazio di colonna finale, riducendo al minimo la fatica del giunto e non producendo scintille o polveri che potrebbero creare un ponte con la colonna finale
- Fornito come kit in una conveniente custodia di trasporto in plastica progettata con comparti in schiuma specificamente modellati per ciascuno dei componenti
Specifiche
Opuscolo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.