Prefabricated Crowsfeet
Conduttore ramificato prefabbricato
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Kit conveniente, preassemblato per un piccolo sistema di messa a terra orizzontale
- Prodotto con nastro in rame stagnato da 30 mm x 2 mm (1,2” x 0,8”)
Specifiche
Opuscolo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
IEC 62561 LP Grounding
Inglese
IEC Serie 62561
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.