Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Protezione contro le sovratensioni di alimentazione

Seleziona filtri Chiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
Riduci tuttoEspandi tutto
  • Applicazioni
Filtro1

Filtro applicato: 1

Sottocategorie

Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

Protezioni contro le sovratensioni rotaia non DIN

Protezioni contro le sovratensioni rotaia non DIN

Prodotti | 45 risultati (106 articoli)

PH38688.jpg immagine

Modulo di ricambio protezione contro le sovratensioni profilato DIN DT2

La serie DT2 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.
PH38693.jpg immagine

Modulo di ricambio protezione contro le sovratensioni profilato DIN SGT

Collegamento equipotenziale efficace che consente il collegamento della protezione con equalizzazione N-PE ai sistemi di distribuzione di corrente TT.
PH39743.jpg immagine

DT2C Protezione da sovratensione compatta Classe II, Modalità 2+0

DIN rail mounted Surge Protection Device that provides protection against voltage transients in IEC Class II, 2+0 Mode environments.
PH1657.jpg immagine

Soppressore di ingresso del servizio, 200 kA

PH0225.jpg immagine

Soppressore di ingresso del servizio con spinterometro innestato, 200 kA

Protezione principale adatta per siti ad alta esposizione e protezione dell’infrastruttura al punto di accesso.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink