Passa al contenuto principale

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Protezione contro le sovratensioni di alimentazione

Seleziona filtri Chiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
Riduci tuttoEspandi tutto
  • Applicazioni
Filtro1

Filtro applicato: 1

Sottocategorie

Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

Protezione contro le sovratensioni profilato DIN

Protezioni contro le sovratensioni rotaia non DIN

Protezioni contro le sovratensioni rotaia non DIN

Prodotti | 45 risultati (106 articoli)

PH1655.jpg immagine

MOVTEC selettivo delle correnti transitorie

PH3447.jpg immagine

Protettore pannello TDX modulare, 200 kA

La tecnologia TD con estinzione di corrente assicura una maggiore vita di esercizio.
PH39812.jpg immagine

DT1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, Modalità 4+0

La serie DT1 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.
PH39800.jpg immagine

DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 3+1

Il dispositivo di protezione contro la sovratensione montato su profilato DIN  fornisce protezione da transitori di tensione in ambienti IEC Classe II, modalità 3+1.
PH39804.jpg immagine

EDT2 Protezione avanzata contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 3+1

Include la tecnologia TD nVent ERICO per assicurare affidabilità in condizioni di tensione avverse.
PH38693.jpg immagine

Modulo di ricambio protezione contro le sovratensioni profilato DIN DT1

La serie DT1 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.
PH39800.jpg immagine

DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 4+0

Il dispositivo di protezione contro la sovratensione montato su profilato DIN  fornisce protezione da transitori di tensione in ambienti IEC Classe II, modalità 4+0.
PH39804.jpg immagine

EDT2 Protezione avanzata contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 4+0

Include la tecnologia TD nVent ERICO per assicurare affidabilità in condizioni di tensione avverse.
PH38693.jpg immagine

Modulo di ricambio protezione contro le sovratensioni profilato DIN SGT

Collegamento equipotenziale efficace che consente il collegamento della protezione con equalizzazione N-PE ai sistemi di distribuzione di corrente TT.
PH38688.jpg immagine

Modulo di ricambio protezione contro le sovratensioni profilato DIN DT2

La serie DT2 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink