nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel Inside
nVent ERICO Railclips, A martello, Conduttore parallelo interno
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
- "“Hammer-on"" design"
- Mantiene saldamente in posizione i conduttori dello stampo, riducendo la manutenzione e migliorando la sicurezza sul lato della strada
- Installazione rapida e facile con un martello
- È idoneo per diversi profili di rotaie
- Non richiede la rimozione del materiale della massicciata
- Il rivestimento proprio a più strati assicura una protezione ottimale contro la corrosione
Specifiche
Tipo di rotaia | Sezioni di rotaia a T da 40 kg a 65 kg |
Finitura | Rivestimento brevettato multi-strato |
Materiale | Acciaio armonico |
Opuscolo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.