nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill
nVent ERICO Quickfill No-Mix Backfill miglioramento della messa a terra
nVent ERICO Quickfill è un backfill che migliora la messa a terra e riduce la resistenza a terra e consente installazioni convenienti. Quickfill è progettato per ridurre al minimo la polvere ed eliminare la miscelazione. È il materiale ideale da utilizzare in aree con scarsa conduttività come terreno roccioso, cime montuose e terreno sabbioso. Una volta installato, Quickfill è esente da manutenzione e non richiede carica periodica. I materiali per il miglioramento della messa a terra asciutta/arida sono più sensibili alla variabilità stagionale rispetto ai materiali a base di cemento.
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
- Abbassa la resistenza del sistema a terra
- Composto a basso tenore di polvere
- Non è necessario installare o miscelare con l'acqua
- Installazione veloce (no miscelazione e non ci sono tempi di attesa per la polimerizzazione del composto)
- Può essere installato a temperature sotto lo zero
- Non si scioglie, decompone o percola nel tempo
- Resistente alla corrosione
- Contenuto di solfuro inferiore al 2% secondo lo standard IEC 62561-7
- Sacchi facili da maneggiare da 25 lb (11,3 kg)
- Per l’installazione è necessaria solo una persona
- Le misurazioni di resistenza possono essere rilevate immediatamente dopo l'installazione
- Conforme alla Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP - Procedura di lisciviazione tossica), metodo di test EPA 1311 della United States Environmental Protection Agency (EPA - Agenzia di protezione ambientale)
- Conforme EN 12457-2 in relazione alla procedura di lisciviazione dei rifiuti nel terreno, ENV 12506 ed ENV 13370
Specifiche
Lunghezza trincea stimata con ciascuna borsa di Quickfill | |||
Larghezza trincea | Spessore totale di Quickfill | ||
10 cm | 13 cm | 15 cm | |
10 cm | 1,10 m | 0,88 m | 0,73 m |
15 cm | 0,73 m | 0,58 m | 0,49 m |
20 cm | 0,55 m | 0,43 m | 0,37 m |
25 cm | 0,43 m | 0,34 m | 0,27 m |
30 cm | 0,37 m | 0,27 m | 0,24 m |
Specifiche | ||
Parametro | Valori | Metodo di prova |
Resistività | < 15 Ω-cm quando mescolato con il 40% di acqua per peso < 25 Ω-cm quando testato a secco | Metodo dei 4 elettrodi secondo ASTM G57-06 |
Contenuto di zolfo | < 2% | ISO 4689-3 |
Lisciviazione | < limite di segnalazione per tutte le sostanze | EN 12457-2 TCLP secondo EPA 1311 |
Densità | 993 kg/m3 | - |
Borse stimate di Quickfill per riempimento intorno ai picchetti di terra | ||||||
Diametro | Profondità | |||||
1,5 m | 1,8 m | 2,4 m | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | |
10 cm | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 4,4 |
15 cm | 2,5 | 3,0 | 3,9 | 4,9 | 7,4 | 9,8 |
20 cm | 4,4 | 5,2 | 7,0 | 8,7 | 13,0 | 17,4 |
25 cm | 6,8 | 8,2 | 10,9 | 13,6 | 20,3 | 27,1 |
30 cm | 9,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 29,3 | 39,0 |
Opuscolo
Catalogo
Scheda tecnica
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.