nVent ERICO Ericontact Elemento di contatto doppio per rotaie
La serie di elementi di contatto per rotaie nVent ERICO Ericontact assicura al gambo rotaia una connessione di qualità superiore con una resistenza degli elementi di contatto molto bassa. Gli elementi di contatto vengono facilmente e rapidamente montati per mezzo di uno strumento di inserimento, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Tutti i componenti nVent ERICO Ericontact vengono prodotti in conformità a standard e norme di livello elevato. Testati per soddisfare i requisiti più elevati degli standard del settore ferroviario, i prodotti nVent ERICO Ericontact rappresentano la soluzione ideale per le connessioni ad applicazione meccanica, ad esempio per l’ingegneria dei segnali, per la messa a terra (collegamenti a terra) o per la corrente di trazione di ritorno.
Gli elementi di contatto doppi per rotaie nVent ERICO Ericontact offrono connessioni su entrambi i lati del gambo rotaia. Questo è un vantaggio significativo quando, ad esempio, si effettuano interconnessioni nell’area della stazione. Gli elementi di contatto doppi nVent ERICO ERICONTACT sono la soluzione ideale negli spazi ristretti. Basta uno spazio di 50 mm tra i funghi delle rotaie per inserire comunque gli elementi nVent ERICO Ericontact e collegare il capocorda da entrambi i lati.
Caratteristiche
- Installazione facile
- Resistenza di contatto molto bassa (< 5 μΩ)
- Stessa resistenza elettrica su entrambi i lati del contatto
- La superficie di contatto delle due boccole in rame è realizzata all’interno della rotaia
Specifiche
Opuscolo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.