nVent ERICO Cadweld Welding Material, F20
Materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld, F20
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio
- Viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di messa a terra e collegamenti
- Il materiale di saldatura si trova nella parte superiore del tubo, mentre il materiale iniziale è nella parte inferiore
- Imballato in base alle dimensioni in tubi di plastica con tappo trasparente
- I tubi sono imballati all’interno di scatole di plastica insieme ai dischi di metallo
- Ogni connessione saldata utilizza un solo disco
- Non esplosivo
- Non soggetto all’accensione spontanea
- Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura
Specifiche
Opuscolo
Catalogo
Scheda di dati di sicurezza
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
Inglese
EN IEC 62561-1:2017
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l’utente a sostanze chimiche, incluso il piombo, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.