Non-Insulated Stranded Conductor for Lightning Protection
Conduttore a trefoli non isolato per protezione contro i fulmini
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
- Fornisce un percorso verso terra per le correnti prodotte da fulmini
Specifiche
Finitura | Rivestito in stagno |
Dettagli della certificazione | UL® 96 |
Dimensioni conduttore equivalente | |
Codice articolo | Dimensioni conduttore |
LPC134xxx | 2/0 |
LPC136xxx | 3/0 |
LPC137xxx | 4/0 |
Opuscolo
Catalogo
Manuale tecnico
Certificazioni
UL OVTK.E202878
ANSI/UL 96
cUL OVTK7.E202878
ANSI/CAN/UL 96
cUL OVTZ7.E202878
CAN/CSA B72
UL OVTZ.E202878
Inglese
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.