Filtro applicato: 1
Prodotti | 10 risultati (18 articoli)
Filtro di riduzione sovratensioni serie N, Fase singola
Protezione ad alte prestazioni con tecnologie dello spinterometro con estinzione di corrente (TD).
Protettore pannello TDX compatto, 50 kA
Protettore da sovratensione con pannello compatto, 50 kA.
Filtro di riduzione sovratensioni serie N, Trifase
Filtro di riduzione sovratensioni serie N, trifase.
Protettore pannello TDX compatto, 100 kA
Le funzioni integrate includono la tecnologia TD, la protezione termica e i fusibili per la corrente di corto circuito.
Protettore contro le sovratensioni per telecomunicazioni
Soluzione economica contro le sovratensioni per le stazioni di telecomunicazioni di base che proteggono i circuiti al punto di ingresso.
Protettore pannello TDX modulare, 100 kA
La tecnologia TD con estinzione di corrente assicura una maggiore vita di esercizio.
MOVTEC selettivo delle correnti transitorie
Protettore pannello TDX modulare, 200 kA
La tecnologia TD con estinzione di corrente assicura una maggiore vita di esercizio.
Soppressore di ingresso del servizio, 200 kA
Soppressore di ingresso del servizio con spinterometro innestato, 200 kA
Protezione principale adatta per siti ad alta esposizione e protezione dell’infrastruttura al punto di accesso.