Quando la corrente da fulmine è condotta al suolo attraverso la calata antifulmine, intorno al conduttore si crea un campo magnetico. La forza del campo magnetico è proporzionale alla forza della corrente da fulmine. Installando una scheda con uno speciale codice magnetico perpendicolare sul conduttore, il campo magnetico generato dal fulmine cancellerà i dati nell'area in cui la sua forza è superiore alla resistenza del codice. La corrente da fulmine massima a cui una scheda è stata esposta può quindi essere letta dal lettore di schede.
Caratteristiche
- Ideale per l'uso su turbine eoliche da terraferma e offshore
- Il sistema acquisisce i dati per l'analisi dell'impatto dei fulmini e i danni potenziali
- I numeri di serie universali possono associare i dati alle specifiche posizioni e tempistiche di installazione