Lay-In Lug
Capocorda posa in opera
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Utilizzato spesso nelle applicazioni con capocorda di collegamento negli impianti solari
- Le caratteristiche di posa in opera consentono il posizionamento semplice
- Ferramenta della vite di fermo in acciaio inossidabile 304
Specifiche
Opuscolo
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.