Insulated Rail Signal Bondstrand
Ponticello a trefoli per binario isolato
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
- Altamente flessibile e resistente alle sollecitazioni dovute a vibrazioni
- Consente tipi di connessioni meccaniche o a compressione, nonché connessioni saldate nVent ERICO Cadweld
- Isolamento prodotto in PVC resistente fino a 600 volt
- Due spessori di isolamento disponibili: 4/64” (0,063”, 1,6 mm) e 6/64” (0,094”, 2,4 mm)
- Soddisfa o supera le raccomandazioni e i criteri di progettazione descritti nel manuale AREMA®, parti 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 e 10.3.12
Specifiche
Opuscolo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l’utente a sostanze chimiche, incluso il cadmio e il vinile, noti nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.