Inspection Housing, High Density Polyethylene (HDPE)
Scatola di ispezione, Polietilene ad alta densità (HDPE)
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Capacità di carico pedonale
- Adatto per applicazioni di capacità di carico più leggere in manti erbosi
- Resistente a sostanze chimiche, UV e corrosione
- "3/8"" x 2 1/2"" (64 mm) stainless steel lock bolt included"
- "Boxes and covers nest in 3 1/4"" (83 mm) increments"
- "Two 3 1/2"" x 1 1/2"" (89 x 38 mm) knockouts per box"
- Il modello T416BH include quattro fori aggiuntivi nella copertura per consentire all’acqua di entrare nel pozzetto di ispezione, generalmente da utilizzare con picchetti di terra chimici
Specifiche
Opuscolo
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.