Grounding Busbar
Barra collettrice di messa a terra
Un collegamento corretto è essenziale per creare un piano equipotenziale tra aree di messa a terra di servizio e apparecchiature, durante condizioni transienti e di guasto. Questo piano equipotenziale fornisce un differenziale di tensione quasi nullo e funge da protezione per persone e apparecchiature, durante tali eventi. La barra collettrice di messa a terra è il prodotto di collegamento in uso più famoso oggi.
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Fornisce una comoda e unica posizione di messa a terra e collegamento
- I conduttori sono saldati alla barra mediante una connessione esotermica nVent ERICO Cadweld o sono fissati meccanicamente mediante capicorda.
- È possibile la progettazione e la produzione di barre personalizzate in base alle specifiche del cliente
Specifiche
Materiale | Rame |
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
EGB | Designazione barra collettrice di messa a terra ERICO | |
A | Configurazione |
A: Barra, Isolatori e staffe
B: Barra e staffe C: Solo Barra collettrice D: Barra e isolamenti |
14 | Spessore (") |
14: 1/4" · 38: 3/8” · 12: 1/2"
|
4 | Larghezza (") | |
12 | Lunghezza () |
Arrotondato al pollice più vicino, Max 144"
|
CC | Schema fori |
I diagrammi sono rappresentativi dello schema fori. Il numero di fori dipende dalla lunghezza della barra collettrice di messa a terra.
|
T* | Stagnato | |
1T* | Codice cavo ERICO |
1K: #4 Stagno Sol · 1T: #2 Stagno Sol
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil |
K* | Lunghezza spiralina (’) |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Vuoto se nessuno
Opuscolo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.