Sottocategorie

Picchetti di terra

Materiale per il miglioramento della messa a terra GEM

nVent ERICO Quickfill No-Mix Backfill miglioramento della messa a terra

Tappetini e maglie di terra

Signal Reference Grid

Piastre di terra

Punti di massa per calcestruzzo

Messa a terra statica e per aeromobili

Scatole di ispezione
Prodotti | 52 results (199 items)

Presa di messa a terra per aeromobile con punti di fissaggio della barra
Castings for use in static grounding systems of refueling areas.

Piastra di messa a terra in rame
Utility pole earthing.

Picchetto di terra zincato, Appuntito
earthing, grounding, dissimilar metals, galvanic corrossion.

Picchetto di terra legato a rame, Appuntito
Le barre filettate legate a rame nVent ERICO combinano la robustezza dell’acciaio per la facilità d’installazione e il rame legato a livello molecolare per una lunga resistenza alla corrosione.

Scatola di ispezione, Polietilene ad alta densità (HDPE)
Progettato per essere una soluzione duratura che offra protezione e accesso a infrastrutture di utilità vitale.

Elettrodo di messa a terra chimico
Contains natural electrolytic salts, which permeate into the surrounding soil to condition the soil and increase its conductivity.

Picchetto di terra in rame pieno, Appuntito
Solid copper rods, made from highly conductive, hard drawn copper, are ideal for high soil resistivity or areas with high salt content.

Punto di contatto con la terra DB, Un montante
Consente la produzione di ponti di terra utilizzando le connessioni esotermiche per il collegamento a conduttori rotondi solidi, rotondi a trefoli o piatti fabbricati in rame o acciaio.

Ponte di messa a terra DB, Un montante, Da cavo ad acciaio tondo solido
Utilizzati come punti di messa a terra su zoccolo da collegare tramite un conduttore a ponte, punto di prova di messa a terra sui pilastri, qualsiasi punto di terra in cui il rame sia soggetto a furto.

Ponte di messa a terra DB, Un montante, Cavo isolato, Dritto
Utilizzati come punti di messa a terra su zoccolo da collegare tramite un conduttore a ponte, punto di prova di messa a terra sui pilastri, qualsiasi punto di terra in cui il rame sia soggetto a furto.