Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor
Morsetto per picchetto di terra, Bullone a U, Rivestito in stagno, Un conduttore
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- La finitura in stagno fornisce un aspetto a prova di furto
- Accetta conduttori con orientamento parallelo e perpendicolare
Specifiche
Orientamento del conduttore (parallelo o perpendicolare) | |||||
GC064 | Dimensione conduttore (a trefoli) | ||||
Diametro nominale del picchetto di terra | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² |
Picchetto di terra legato a rame da 5/8” | Par. | Par. | Par. | Perp. | Perp. |
Picchetto di terra da 5/8” in acciaio inossidabile/zincato | Par. | Par. | - | Perp. | Perp. |
Picchetto di terra legato a rame da 3/4” | Par. | - | - | Perp. | Perp. |
Picchetto di terra da 3/4” in acciaio inossidabile/zincato | - | - | - | Perp. | - |
GC065 | Dimensione conduttore (a trefoli) | ||||
Diametro nominale del picchetto di terra | 16 mm² | 25mm²-70mm² | 95 mm² | 120 mm² | |
Picchetto di terra legato a rame da 5/8” | Par. | Entrambi | Entrambi | Par. | |
Picchetto di terra da 5/8” in acciaio inossidabile/zincato | Par. | Entrambi | Entrambi | Par. | |
Picchetto di terra legato a rame da 3/4” | Par. | Entrambi | Entrambi | - | |
Picchetto di terra da 3/4” in acciaio inossidabile/zincato | Par. | Entrambi | - | - |
Opuscolo
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l’utente a sostanze chimiche, incluso il piombo, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.