Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Stainless Steel
Morsetto per picchetto di terra, Da barra filettata a conduttore, Acciaio inossidabile
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Design esclusivo con incisioni nel corpo non è soggetto a rotture con una coppia eccessiva
- Fornisce un maggiore contatto dell’area superficiale per consentire prestazioni migliori del connettore
- Compatibile con rame, acciaio ramato, zincati, in acciaio inossidabile e picchetti di terra ed elettrodi in acciaio inox
Specifiche
Opuscolo
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l’utente a sostanze chimiche, incluso il piombo, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.