Copper Ground Plate
Piastra di messa a terra in rame
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Related Products
Caratteristiche
- Fornisce una grande area superficiale per dissipare la corrente nel terreno
- Disponibile in una varietà di dimensioni e configurazioni della spiralina
Specifiche
Finitura | Nuda |
Materiale | Rame |
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | Elettrodi di terra a piastra | |
C | Materiale |
C: Rame (C11000)
|
E | Collegamento a spiralina |
C: Continuo (connessione 2 x “L J” ERICO CADWELD)
E: Finale (stile connessione “L J” ERICO CADWELD) N: No. spiraline |
A | Codice spessore piastra (tolleranza sovrametallo) |
A: 1/32” (Min. per fulmini - Cu)
B: 1/16” (Min. per energia - Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (Min. per energia - Acc.) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
H | Codice larghezza piastra |
A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
024 | Codice lunghezza piastra (pollici) (3 cifre richieste) | |
1L* | Tipo cavo spiralina (codice cavo ERICO) | |
024* | Lunghezza spiralina (“) | |
(T)* | Rivestito in stagno |
* Vuoto se nessuno
Opuscolo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.