Maglia di terra
La rete di terra prefabbricata nVent ERICO è un mezzo conveniente, efficiente ed economico per migliorare i sistemi di messa a terra presso strutture con impianti ad alta tensione e quando è richiesta la messa a terra di grandi aree. La rete equipotenziale riduce le potenziali tensioni di passo di centrali elettriche e sottostazioni e minimizza con efficacia le fluttuazioni di piano di terra presso i siti delle antenne di comunicazione. La rete è anche un eccellente schermo di messa a terra, riflettore ed elettronico per grandi strutture.
La rete di terra prefabbricata è anche facile da installare, dato non richiede alcuno scavo o trincea. Basta srotolarla sul terreno, collegare mediante saldatura alle sezioni adiacenti di rete utilizzando nVent ERICO Cadweld, quindi saldare alla griglia di terra principale nelle sottostazioni o saldare al picchetto di terra. La rete può essere coperta con uno strato di terra o pietrisco a seconda dell’applicazione.
Il processo nVent ERICO Cadweld fornisce un metodo rapido ed economico per collegare la rete sul campo. La saldatura risultante è permanente e resistente alla corrosione e ha una capacità di trasporto di corrente pari a quella del conduttore.
Caratteristiche
- Rete di terra prefabbricata avvolta in un formato a rullo per la spedizione
- I giunti brasati in argento (materiale di brasatura 35% lega d’argento) forniscono robustezza per resistere alla separazione durante l’installazione e sopportano il traffico di veicoli pesanti
- Spaziatura dei conduttori in molte configurazioni rettangolari fino a 24" x 48" (610 mm x 1219 mm) in incrementi da 2" (51 mm)
- Normalmente fornito in sezioni con sporgenza standard per l’intercollegamento della spaziatura del semiconduttore + 2" (51 mm)
Specifiche
Peso netto (kg) per 93 metri quadrati (1.000 piedi quadrati) | ||||||
Spaziatura dei conduttori (W2 x L2) | Conduttore di rame placcato in acciaio (AWG) | Filo in rame solido (AWG) | ||||
#6 | #8 | #10 | #6 | #8 | #10 | |
51 mm x 51 mm | 403 kg | 253 kg | 159 kg | 442 kg | 276 kg | 174 kg |
102 mm x 102 mm | 201 kg | 127 kg | 79 kg | 221 kg | 138 kg | 87 kg |
152 mm x 152 mm | 134 kg | 84 kg | 53 kg | 147 kg | 92 kg | 58 kg |
203 mm x 203 mm | 101 kg | 63 kg | 40 kg | 110 kg | 69 kg | 44 kg |
305 mm x 305 mm | 67 kg | 42 kg | 27 kg | 74 kg | 46 kg | 29 kg |
610 mm x 610 mm | 34 kg | 21 kg | 13 kg | 41 kg | 23 kg | 15 kg |
Aggiungere 34 kg per rullo per il peso di spedizione approssimativo. |
Opuscolo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.