Materiale per il miglioramento della messa a terra GEM
Ground Enhancement Material (GEM) è un materiale conduttivo di qualità superiore che risolve i vostri problemi di messa a terra più difficili. È il materiale ideale da utilizzare in aree di scarsa conduttività, quali terreni rocciosi, cime di montagne e suolo sabbioso. GEM riduce drammaticamente le misurazioni di impedenza e resistenza di terra. Inoltre, GEM può ridurre la dimensione del sistema di messa a terra laddove i sistemi convenzionali si rivelano insoddisfacenti. Una volta installato, GEM non richiede manutenzione, dato che non richiede carica periodica o presenza d'acqua per mantenere la propria conduttività.
Sono stati condotti test di terze parti per verificare che GEM sia conforme a IEC® 62561-7. Tale standard introduce un riferimento per la prestazione elettrica e la corrosione dei materiali di miglioramento di terra che finora era assente.
nVent ERICO offre il software GEM Calculator che fornisce valori di resistività per applicazioni GEM comuni e può aiutare a stimare la quantità di GEM richiesta per un impianto. È disponibile in quattro lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco, ed esegue calcoli in unità di misura imperiali o metriche. GEM Calculator è disponibile al download sul nostro sito web all’indirizzo erico.pentair.com.