Galvanized Ground Rod, Pointed
Picchetto di terra zincato, Appuntito
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
- Conforme a ANSI®/NEMA® GR1
- Gli esterni sono zincati a caldo per una robusta protezione dalla corrosione in conformità con la specifica ASTM® A123
- Le superfici sono rigorosamente ispezionate per eliminare giunzioni, schegge e altri difetti
Specifiche
Opuscolo
Certificazioni
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 N. 0, CSA C22.2 N. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.