Flint Ignitor Extension
Prolunga accenditore a pietrina
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- "Attaches to T320 Flint Ignitor and allows the installer to be approximately 30"" (762 mm) away from the mold"
- Ideale per le applicazioni come la creazione di uno stampo in un fosso stretto mentre l’addetto all’installazione si trova al livello del terreno
Specifiche
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO Cadweld
Inglese
EN IEC 62561-1:2017
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.