Le sovratensioni e le tensioni transitorie sono la principale causa di guasti alle apparecchiature elettroniche costose e di interruzione delle attività aziendali. I danni possono comportare perdite per spese in conto capitale, ad esempio per computer e apparecchiature di comunicazione, così come perdite consequenziali di ricavi e profitti dovute a tempi di inattività del sistema non pianificati.
nVent ERICO offre diverse serie di dispositivi di protezione contro la sovratensione (SPD) adatti per una vasta gamma di applicazioni e in grado di fornire una protezione affidabile da tensioni transitorie sui sistemi di distribuzione della corrente.
I dispositivi potenziati di protezione contro la sovratensione selettivi delle correnti transitorie della serie EDT2 offrono una protezione da transitori di voltaggio nell’ambiente IEC Classe II e UL tipo 1CA. Inoltre, la tecnologia selettiva delle correnti transitorie (Transient Discriminating, TD) di nVent ERICO assicura funzionamento ininterrotto durante e dopo eventi di sovratensione prolungati e anomali. Testata e certificata in modo indipendente in base agli standard IEC e UL, la serie EDT2 fornisce una gamma di funzioni di sicurezza e di prestazioni per gli ambienti più difficili, risultando adatta per la protezione in una vasta gamma di applicazioni. Le serie EDT2 fornisce una durata prolungata negli ambienti più difficili, assicurando la sicurezza e l’operatività di apparecchiature e sistemi in condizioni della tensione anomale estreme.
Filtro applicato: 1