Un ponte per messa a terra è un assemblaggio prefabbricato consistente di un recettore in rame che funge da punto di contatto con la terra per il collegamento a massa preferenziale su una struttura colata o componente colato per applicazioni di messa a terra o per correnti vaganti, più un pezzo conduttore, connesso al recettore in rame mediante una connessione nVent ERICO Cadweld. Il conduttore viene quindi collegato alla struttura sul sito tramite nVent ERICO Cadweld o un altro metodo di saldatura.
I ponti per messa a terra sono utilizzati come punti di contatto con la terra su plinto da connettere mediante un ponticello conduttore, punto di test di terra sui pontili, qualsiasi punto di contatto con la terra laddove è probabile il furto del rame e per la sostituzione di un conduttore elettrico nel calcestruzzo che potrebbe avere una durata di vita inferiore rispetto alla durata di progettazione a causa della corrosione.
Il ponte per la messa a terra è integrato nel componente in calcestruzzo durante la colata in modo che solo la superficie arrotondata del punto di contatto con la terra in rame sia visibile risultando al contempo perfettamente a livello con la superficie in calcestruzzo.
Filtro applicato: 1