Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, 90° Angle
Ponte di messa a terra DB, Un montante, Da cavo NYY a bandella, Angolo di 90°
I ponti di messa a terra sono assemblaggi composti da un punto di contatto con la terra conduttivo ad alta qualità (terminale di connessione) e vari tipi di conduttori. Il processo di connessione esotermica nVent ERICO Cadweld è utilizzato per combinarli insieme, formando un assemblaggio di lunga durata e altamente resistente alla corrosione.
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- Design di lunga durata
- Bassa resistenza e impedenza del terreno
- Conduttività elettrica superiore e resistenza alla corrosione
- Robusto ed affidabile dal punto di vista elettrico e meccanico
- Installazione facile
Specifiche
Materiale | Rame; Acciaio |
Tipo di punto di contatto con la terra | DB, Un montante |
Tipo di conduttore | Da cavo NYY a bandella, Angolo di 90° |
Opuscolo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
DoC, ERICO EB
Inglese
EN IEC 62561-1:2017
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.