Filtro applicato: 1
Sottocategorie
Prodotti | 35 risultati (88 articoli)
EDT2 Protezione avanzata contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 1+0
I dispositivi migliorati di protezione contro la sovratensione selettivi delle correnti transitorie in modalità 1+0 EDT2 forniscono una protezione affidabile dai transitori di tensione negli ambienti IEC Classe II e UL di Tipo 1CA.
DT1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, Modalità 1+0
La serie DT1 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.
DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 1+0
DT2 Protezione da sovratensione di profilato DIN Classe II, modalità 1+0.
PVT1 Protezione contro le sovratensioni fotovoltaiche Classe I+II
Esclusivamente progettato per la protezione di inverter solari centralizzati sul lato ingresso CC e quadri stringa.
Filtro di sovratensione delle correnti transitorie
La famiglia di prodotti di filtro delle sovracorrenti transienti (Transient Surge Filter, TSF) nVent ERICO Critec offre soluzioni compatte e funzionali certificate UL e conformi ai requisiti IEC per la protezione di controller PLC, sistemi SCADA, centri di controllo dei motori e altri sistemi di controllo dei processi.
Filtro di sovratensione profilato DIN
Filtro di protezione da sovratensione per profilato DIN.
Scaricatore Spark Gap, Tipo 1
Collegamento equipotenziale efficace che consente il collegamento della protezione con equalizzazione N-PE ai sistemi di distribuzione di corrente TT.
DT1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, Modalità 1+1
DT1 Protezione da sovratensione di profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, modalità 1+1.
Protezione contro le sovratensioni fotovoltaica Classe II PVT2
Ideale per l’utilizzo all’ingresso CC di inverter di stringa distribuiti negli impianti fotovoltaici.
DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, Modalità 1+0, 100 kA
I dispositivi di protezione contro le sovratensioni profilato DIN della serie DT2 offrono una protezione affidabile ed efficiente da transitori di voltaggio nell’ambiente IEC Classe I e UL tipo 1CA.