Filtro applicato: 1
Prodotti | 11 risultati (73 articoli)
Strumento per crimpatura e compressione, Pompa a pedale
Strumento idraulico a pedale utilizzato per crimpare le connessioni con i capocorda del cavo e renderle adatte ai conduttori a trefoli.
Stampo dello strumento per crimpatura e compressione, Tipo M2
Questo strumento è utilizzato per crimpare le connessioni con i capocorda del cavo e renderle adatte ai conduttori a trefoli.
Strumento per crimpatura e compressione, Idraulico, Per applicazioni pesanti
Strumento di compressione a crimpare idraulico a mano utilizzato per applicazioni pesanti e conduttori di dimensioni fino a 800 kcmil a trefoli.
Stampo dello strumento per crimpatura e compressione, Tipo M3
Stampo dello strumento per crimpatura e compressione adatto per capicorda e connettori per cavi con larghezza di crimpatura di 0,4".
Strumento per crimpatura e compressione, Idraulico
Strumento di compressione a crimpare idraulico a mano che fornisce un alto livello di forza per l’applicazione con conduttori di dimensioni fino a 600 kcmil a trefoli.
Stampo dello strumento per crimpatura e compressione, Tipo M4
Stampo dello strumento per crimpatura e compressione adatto per capicorda e connettori per cavi con larghezza di crimpatura di 0,67".
Stampo dello strumento per crimpatura e compressione, Tipo ML
Stampo dello strumento per crimpatura e compressione adatto per capicorda e connettori per cavi con larghezza di crimpatura di 0,2".
Strumento per crimpatura e compressione, Manuale
Strumento a crimpare manuale dalla forma esagonale per la compressione di conduttori di dimensioni fino a 600 kcmil a trefoli.
Strumento per crimpatura e compressione, Alimentazione a batteria
Strumento idraulico, alimentato a batteria, utilizzato per crimpare le connessioni con i capocorda del cavo e renderle adatte ai conduttori a trefoli.
Batteria dello strumento per crimpatura e compressione
Batteria agli ioni di litio da 18 V CC ad alte prestazioni adatta per strumenti di compressione a crimpare 3B e MLB.