I picchetti di terra legati a rame nVent ERICO sono i picchetti di terra della qualità più alta disponibile attualmente. Utilizziamo un processo produttivo unico, che include portare a dimensione il picchetto d'acciaio prima che inizi il processo di legatura a rame. Ciò si traduce in un centro in acciaio più dritto e più duro, il che rende l’installazione più agevole. nVent ERICO utilizza un processo di galvanoplastica continuo sul centro in acciaio che determina un legame molecolare permanente offrendo in questo modo decenni di prestazioni affidabili. Il nostro ultramoderno impianto produttivo registrato ISO fornisce costantemente un prodotto finito di alta qualità che viene utilizzato in milioni di impianti nel mondo.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 2 risultati (71 articoli)
Picchetto di terra legato a rame, Appuntito
Le barre filettate legate a rame nVent ERICO combinano la robustezza dell’acciaio per la facilità d’installazione e il rame legato a livello molecolare per una lunga resistenza alla corrosione.
Picchetto di terra legato a rame, Filettata
Le barre filettate legate a rame nVent ERICO combinano la robustezza dell’acciaio per la facilità d’installazione e il rame legato a livello molecolare con il processo di filettatura per una lunga resistenza alla corrosione.