Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Picchetto di terra legato a rame, Appuntito
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
- Rivestimento in puro rame elettrolitico al 99,9%
- I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento
- Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento
- Rivestimento in rame minimo da 10 mil su barre certificate UL® 467
- "nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12"" (304,8 mm) of chamfered end"
- Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione
- Legame molecolare con centro in acciaio ad alta robustezza sigillato a nichel
Specifiche
Materiale | Acciaio legato a rame |
Resistenza alla trazione | 552 MPa Min |
Resistenza alla trazione | 80000 lbf/in² Min |
Opuscolo
Catalogo
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
Inglese
CSA C22.2 N. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N. 41
UL KDER.E220029
Inglese
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 N. 0, CSA C22.2 N. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
Inglese,Polacco
EN 62561-2
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l’utente a sostanze chimiche, incluso il nichel, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.