2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit
Kit tester resistenza di terra a 2, 3 e 4 punti
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Misura resistenza di terra (2 e 3 punti) metodo della caduta di potenziale e resistività del terreno (4 punti)
- "Fuse protection of 0,1A, >250V, 0,25 x 1,25"" with 30kA Interrupt Capacity"
- Entrambi i modelli forniranno oltre 2.000 misurazioni di test da 15 secondi prima della ricarica o sostituzione della batteria
- Fornisce un tempo di risposta di circa quattro-otto secondi per una misurazione stabilizzata
- Test di tensione da passo e misurazioni di potenziale di contatto
- Regolazione automatica: seleziona automaticamente l’intervallo ottimale di resistenza e la corrente di test
- Progettato per respingere livelli elevati di rumore e interferenza
- Estremamente facile da utilizzare: connettere, premere, tenere, leggere
- Può anche essere utilizzato per test di continuità sul collegamento a massa
- Grande display retroilluminato facile da leggere
- Il LED sul pannello frontale informa l'operatore di rumore in ingresso elevato, resistenza elevata del picchetto ausiliario e connessioni guaste
- Custodia portatile robusta a prova di polvere e pioggia
- Terminali con codice colore
- Indicazione di batteria scarica
Specifiche
Opuscolo
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.