Messa a terra, collegamento e protezione da fulmini e sovratensione per l'edilizia commerciale e industriale.
L'edilizia commerciale e industriale richiedono soluzioni di connessione e protezione elettriche che lavorino di più per proteggere le persone e le proprietà. La protezione di tutto, dagli edifici alle torri, dalle fabbriche ai magazzini, è più semplice grazie a soluzioni comprovate di un leader nella messa a terra, collegamento e nelle connessioni elettriche che comprende i requisiti specifici del tuo progetto.
Abbiamo costruito la nostra reputazione di sicurezza e coerenza risolvendo tutti i tipi di sfide da sovracorrente, dalla protezione da fulmini sui grattacieli alla messa a terra dei tetti metallici alla progettazione di efficaci sistemi di protezione contro la sovratensione per tutti i tipi di infrastrutture commerciali e industriali.
Affidati a nVent ERICO per prodotti conformi agli standard UL e IEC che possono migliorare la sicurezza del tuo prossimo progetto di costruzione di edifici.
Applicazioni
Impianto di trattamento dell’acqua
Infrastrutture industriali
Centri di distribuzione
Edifici commerciali
Messa a terra e collegamento a massa
Adottiamo un approccio sistematico per ridurre al minimo le minacce causate da transitori da zero. Gli edifici commerciali e le strutture industriali possono beneficiare di un piano di protezione elettrica coordinato che tenga pienamente conto dei rischi posti da sovratensioni e fulmini. Forniamo a ingegneri strutturisti e imprenditori edili tutto il necessario per progettare una soluzione efficace e le competenze per assistervi in qualsiasi fase del progetto.
Barra collettrice di messa a terra
Un collegamento corretto è essenziale per creare un piano equipotenziale tra aree di messa a terra di servizio e apparecchiature, durante condizioni transienti e di guasto. Offriamo barre collettrici di messa a terra in dimensioni standard e possiamo progettare su misura secondo le tue specifiche.
Picchetti di terra e staffe di giunzione per messa a terra
Dai nostri picchetti di terra legati a rame leader del settore, alle barre filettate in rame pieno, acciaio inox o zincati, ERICO ha la soluzione di picchetto di terra su cui potrete contare incluse le staffe di giunzione di messa a terra.
Connettori di messa a terra
Le connessioni ERICO CADWELD con saldatura esotermica sono progettate per offrire un legame permanente e molecolare non soggetto ad allentarsi o corrodersi. Le connessioni sono progettate per mantenere quel collegamento per tutta la vita del tuo edificio e sono certificate IEEE 837.
Soluzioni di messa a terra antifurto
I cavi compositi antifurto sono conduttori che funzionano come conduttori di rame, ma incorporano uno strato esterno in acciaio difficile da tagliare. Tali conduttori sono ideali per le strutture con collegamenti di messa a terra elettrici esposti.
Sistema di protezione da fulmini
La nostra serie di protezione da fulmini include diverse opzioni per prevenire danni costosi agli edifici commerciali e industriali.
- System 1000 comprende tre modelli di terminazione aerea e accessori progettati per soddisfare i requisiti dello standard francese NF C 17-102.
- System 2000 include una serie ingegnerizzata di terminali aerei, conduttore di discesa e raccordi in conformità con gli standard europei IEC 62305, USA UL 96 e NFPA 780.
- System 3000 è un sistema di protezione da fulmini tecnicamente avanzato che offre un posizionamento efficiente della terminazione aerea in conformità con il metodo del volume di raccolta (CVM).
Conosciamo i requisiti aggiornati del settore edile. Se hai bisogno di consigli tecnici veloci o di assistenza progettuale completa, nVent ERICO può aiutarti con:
- Progettazione personalizzata di assemblaggi di protezione da fulmini per torri ed edifici multipiano.
- Schemi di messa a terra del computer e analisi per la costruzione di fondazioni in calcestruzzo.
- Ampia formazione e servizi di consulenza a OEM, ingegneri e installatori.
- Programmi su misura per ridurre i rischi e perfezionare i design di impianti di protezione elettrica.
- Supporto locale sul cantiere.
Protezione contro la sovratensione
L’industria moderna fa notevolmente affidamento sull’automazione elettronica per aumentare la produttività, garantire la sicurezza e offrire vantaggi economici. Tuttavia, i circuiti di alimentazione sono spesso molto inquinati dai disturbi elettrici prodotti dalla commutazione dei carichi elettrici, dal rumore elettrico e persino dagli impulsi indotti occasionali. Poiché non è possibile tollerare la sicurezza e le conseguenze economiche di un guasto temporaneo o permanente delle apparecchiature industriali, i dispositivi di protezione dovrebbero essere installati sui circuiti di alimentazione critici. nVent ERICO offre una linea completa di dispositivi di protezione contro la sovratensione che è possibile coordinare in un piano di protezione elettrica efficace.
nVent ERICO fornisce soluzioni di protezione contro la sovratensione con un approccio coordinato, dove la prima fase di difesa è rappresentata dall’installazione dei dispositivi di protezione principali all’ingresso del servizio di fornitura della rete elettrica, seguita dalla protezione secondaria presso i pannelli di distribuzione secondari, quindi dalle applicazioni al punto di utilizzo, qualora necessario.
Gamma TDX
La linea nVent ERICO di protettori del pannello selettivo delle correnti transitorie è progettata per le applicazioni di protezione critiche. Questa linea è appositamente concepita per le applicazioni di protezione delle apparecchiature, dei pannelli e dei motori e per offrire lunga durata, anche nelle condizioni di sovratensioni più avverse.¶
Gamma SES
La linea di dispositivi di soppressione all’ingresso del servizio nVent ERICO è progettata per proteggere apparecchiature elettroniche sensibili all’ingresso del servizio in pannelli di servizio residenziali o commerciali. Questi modelli offrono protezione contro la sovratensione causata da eventi gravi di corrente transitoria e da interruzioni di minore portata.
Gamma DT
nVent ERICO offre diverse serie di dispositivi di protezione contro la sovratensione (SPD) adatti per una vasta gamma di applicazioni e in grado di fornire una protezione affidabile da tensioni transitorie sui sistemi di distribuzione della corrente. I dispositivi di protezione da sovratensione DT1 e DT2 della serie profilato DIN offrono una protezione affidabile ed efficiente da transitori di voltaggio nell’ambiente IEC Classe I e UL tipo 1CA.
Gamma EDT
I dispositivi potenziati di protezione contro la sovratensione selettivi delle correnti transitorie della serie EDT2 offrono una protezione da transitori di voltaggio nell’ambiente IEC Classe II e UL tipo 1CA. Inoltre, la tecnologia selettiva delle correnti transitorie (Transient Discriminating, TD) di nVent ERICO assicura funzionamento ininterrotto durante e dopo eventi di sovratensione prolungati e anomali.
Filtri di riduzione sovratensioni
I filtri di riduzione della sovratensione combinano la deviazione della sovratensione ad alta energia con il filtraggio della sovratensione, risultando ideali per le principali applicazioni di protezione dei servizi. La loro efficiente fase di filtraggio passa basso riduce drasticamente la velocità di innalzamento della tensione, diminuendo sostanzialmente il rischio di danno fisico delle apparecchiature. La loro tecnologia TD incorporata li rende resistenti alle sovratensioni temporanee dei sistemi di alimentazione CA e la loro conformità con gli standard IEC assicura prestazioni ottimali dei prodotti in condizioni di massima sicurezza.
Protezione delle comunicazione
nVent ERICO offre diverse serie di dispositivi di protezione contro la sovratensione di segnali e dati, progettata per fornire protezione transitorie per le apparecchiature dovute a sovratensioni indotte. Queste soluzioni sono anche adatte alla protezione di apparecchiature industriali e sono di dimensioni compatte, offrendo allo stesso tempo un’elevata capacità portante della sovratensione. La protezione contro la sovratensione di segnale e dati nVent ERICO offre una soluzione completa per eliminare danni, inattività e interruzioni dell’alimentazione.
Con oltre 100 anni di esperienza nel settore, nVent ERICO si è dedicata a fornire una formazione avanzata su specifiche, installazione e manutenzione dei sistemi di protezione elettrica, al fine di garantire prestazioni ottimali e conformità.
nVent ERICO è un’ azienda fornitrice nazionale RCEP di istruzione dal vivo e formazione tecnica, autorizzata a organizzare dottorati di ricerca per attività formative e offre corsi che trattano:
- Messa a terra e collegamento a massa
- Protezione contro le sovratensioni
- Protezione da fulmini
Per saperne di più
Pronto per iniziare?
Mettiti in contatto e scopri di più sulle nostre soluzioni di messa a terra e collegamento, protezione da fulmini, competenza o sull’offerta di prodotti.