TDHM Trapezoidal Deck Hanger with Fixed Nut
TDHM Gancio pavimento trapezoidale con dado fisso
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
- Installazione facile
- Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura
Specifiche
Finitura | nVent CADDY Armour |
Materiale | Acciaio armonico |
Spessore del soffitto | Carico statico F |
0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
> 1,50 mm | 1500 N |
Opuscolo
Catalogo
Report dei test
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.